Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Add for comparison
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B6-W. - Arbres de guidage et usinage
Nomenclature
Michaud Chailly B6-W-4-200+A1+A1
REF
Référence
B6-W-4
D1
Diamètre d'arbre
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
15.0
16.0
18.0
20.0
22.0
25.0
30.0
35.0
40.0
50.0
60.0
80.0
mm
MAT
Matière
Acier standard (CF53 - XC55) - Trempé rectifié
L
Longueur d'arbre
mm
FORMG
Forme à gauche
FORMD
Forme à droite
X
Longueur de chanfrein à 15°
0.000 mm
Y
Longueur de chanfrein à 45°
0.000 mm
D2GG
Diamètre de taraudage utile à gauche
-
mm
L2G
Longueur standard de taraudage utile à gauche
0.000
mm
D2GD
Diamètre de taraudage utile à droite
-
mm
L2D
Longueur standard de taraudage utile à droite
0.000
mm
D3GG
Diamètre de filetage de tenon à gauche
-
mm
L3G
Longueur filetée de tenon à gauche
0.000
mm
D3GD
Diamètre de filetage de tenon à droite
-
mm
L3D
Longueur filetée de tenon à droite
0.000
mm
D6G
0.000
mm
L7G
Position de l'axe de fixation à gauche
0.000
mm
D6D
0.000
mm
L7D
Position de l'axe de fixation à droite
0.000
mm
L8G
Longueur de méplat à gauche
0.000
mm
SMSG
0.000
mm
L8D
Longueur de méplat à droite
0.000
mm
SMSD
0.000
mm
SWMDG
0.000
mm
L4G
Longueur de méplat à gauche
0.000
mm
SWMDD
0.000
mm
L4D
Longueur de méplat à droite
0.000
mm
L9ESG
Position d'encoche à gauche
0.000
mm
L10ESG
Longueur d'encoche à gauche
0.000
mm
SESG
0.000
mm
L9ESD
Position d'encoche à droite
0.000
mm
L10ESD
Longueur d'encoche à droite
0.000
mm
SESD
0.000
mm
L9EDG
Position d'encoche à gauche
0.000
mm
L10EDG
Longueur d'encoche à gauche
0.000
mm
SWEDG
0.000
mm
L9EDD
Position d'encoche à droite
0.000
mm
L10EDD
Longueur d'encoche à droite
0.000
mm
SWEDD
0.000
mm
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Catalog Info
Local offices of MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
  • Michaud Chailly
  • Direct Transmission
  • 1 Chemin de la Pierrre Blanche
  • 69800 SAINT PRIEST - FRANCE
  • France
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: Michaud Chailly B6-W-4-200+A1+A1