Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Classificazione
STANDARDS
:
CNS
Geometrical Properties:
LOG: 400
Object Properties:
Order Number: 109018X90
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 24 Screws:
OmniClass
23-13 23 11 13 19 - Screws:
IFC4
Building Element Part:
eclass
23-11-01-11 - Wood screw:
: C
: A
: DIN 962
: M
: DIN 202
: 90 mm
: 8 mm
: 3.6 mm
: Sechskantkopf
: ISO 1891
: 5.5 mm
: 90 mm
: DIN 571
: C
: DIN ISO 4759-1
: 13 mm
: DIN 7998