Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Filiali di Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Classificazione
STANDARDS
:
CNS
Object Properties:
Order Number: 624074,8X9,5
eclass
23-11-01-12 - Tapping screw, drilling screw:
: C
: 3 mm
:
: ISO 7049
: ISO 7049
: -
: DIN 202
: 9.5 mm
: 4.8 mm
: 1.6 mm
: 9.5 mm
: Linsenzylinderkopf
: ISO 1891
: 3.55 mm
: 9.5 mm
: ISO 7049
: A
: DIN ISO 4759-1
: ISO 1478