Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Bureaux locaux de EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG: 400
Object Properties:
Order Number: 20210G5A 12X65
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 24 Screws:
Standards
ISO 4017:
OmniClass
23-13 23 11 13 19 - Screws:
IFC4
Partie D'élément De Construction:
eclass
23-11-01-01 - Machine screw, flat washer face, external drive:
: 12 mm
: 1.75 mm
: 7.5 mm
: 65 mm
: 18 mm