Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Bureaux locaux de EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG: 400
Object Properties:
Order Number: 347914,8X25
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 24 Screws:
OmniClass
23-13 23 11 13 19 - Screws:
IFC4
Partie D'élément De Construction:
eclass
23-11-01-12 - Tapping screw, drilling screw:
: 4.8 mm
: 1.6 mm
: 4.45 mm
: 25 mm
: 8 mm