Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Bureaux locaux de EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG: 400
Object Properties:
Order Number: 4301110
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 27 Bolts and Nuts:
Standards
DIN 1587:
OmniClass
23-13 23 11 13 21 - Bolts And Nuts:
IFC4
Partie D'élément De Construction:
eclass
23-11-07-01 - Hexagon nut:
: 8 mm
: 10 mm
:
: 18 mm
: 17 mm