Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Bureaux locaux de Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Classification
STANDARDS
:
:
CNS
Object Properties:
Order Number: 642138X100
eclass
23-11-01-03 - Machine screw, non flat washer face:
23-11-01-19 - Machine screw with head, without drive:
: A
: DIN 962
: M
: DIN 202
: 100 mm
: 8 mm
: 1.25 mm
: 20.65 mm
: DIN 603
: C
: DIN ISO 4759-1
: 8g
: DIN 13-13