Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Bureaux locaux de EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG: 400
Object Properties:
Order Number: 7203010
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
Standards
DIN 6798:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 27 Bolts and Nuts:
OmniClass
23-13 23 11 13 21 - Bolts And Nuts:
IFC4
Partie D'élément De Construction:
eclass
23-09 - Washer, ring, supporting element:
23-09-01-01 - Washer, ring (flat, crowned, round):
: 0.9 mm
: 1988-07
: DIN 6798-A
: A
: 10.5 mm
: 18 mm