Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: emile_maurin_B3-012-30_0
Zolltarifnummer: 83024900
Standardlieferzeit: Hohe Lagerbevorratung! Ca. 95% Prozent des Sortiments sind sofort verfügbar. Genauere Lieferinformationen erhalten Sie in unserem Webshop unter www.maedler.de.
Wartungsintervalle: Bitte entnehmen Sie die Nutzungsdauer der Katalogseite.
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.67 kg
Material: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl
Delivery Countries
Weltweit:
Europa:
eclass
23-30-04-02 - Führungsschiene (Profilschienenführung):