Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: michaud_chailly_H10C-5/3CF-1/8-E/E
Physical Properties:
eclass
27-29-13-90 - Directional control valve (pneumatics, unspecified):
Product type: VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7
product article number of manufacturer: 575254
Manufacturer name: Festo
description of product type: VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7
Product name: Michaud Chailly H10C-5/3CF-1/8-E/E
Manufacturer product order suffix: Michaud Chailly H10C-5/3CF-1/8-E/E
nome del produttore: Festo
denominazione del tipo di prodotto: VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7
nome del prodotto: Michaud Chailly H10C-5/3CF-1/8-E/E
codice d'articolo del produttore: 575254
Net weight: 229 g
27-29-15-01 - distributore per applicazioni standard (pneumat.):