Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.32 kg
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: michaud_chailly_H12B-5/2-1/8-P/P
eclass
27-29-13-90 - Wegeventil (Pneumatik, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: 30988
Herstellername: Festo
Produkttypbezeichnung: J-5-1/8-B
Artikelbezeichnung: Michaud Chailly H12B-5/2-1/8-P/P
Hersteller-Name: Festo
Produkt-Typbezeichnung: J-5-1/8-B
Produkt-Name: Michaud Chailly H12B-5/2-1/8-P/P
Hersteller-Artikelnummer: 30988
27-29-14-01 - Normwegeventil (Pneumatik):
Hersteller-Name: Festo
Produkt-Typbezeichnung: J-5-1/8-B
Artikelnummer: 30988
Produkt-Name: Michaud Chailly H12B-5/2-1/8-P/P
27-29-15-01 - Wegeventil für Standardanwendungen (Pneumatik):
Hersteller-Name: Festo
Produkt-Typbezeichnung: J-5-1/8-B
Artikelnummer: 30988
Produkt-Name: Michaud Chailly H12B-5/2-1/8-P/P
27-29-16-01 - Anwendungsoptimiertes Wegeventil (Pneumatik):
Hersteller-Name: Festo
Produkt-Typbezeichnung: J-5-1/8-B
Artikelnummer: 30988
Produkt-Name: Michaud Chailly H12B-5/2-1/8-P/P