Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: michaud_chailly_H12C-5/3COE-1/8-P/P
eclass
27-29-13-90 - Directional control valve (pneumatics, unspecified):
Product type: VUWS-L20-P53E-M-G18
product article number of manufacturer: 575693
Manufacturer name: Festo
description of product type: VUWS-L20-P53E-M-G18
Product name: Michaud Chailly H12C-5/3COE-1/8-P/P
Manufacturer product order suffix: Michaud Chailly H12C-5/3COE-1/8-P/P
nome del produttore: Festo
denominazione del tipo di prodotto: VUWS-L20-P53E-M-G18
nome del prodotto: Michaud Chailly H12C-5/3COE-1/8-P/P
codice d'articolo del produttore: 575693
Net weight: 207 g
27-29-15-01 - distributore per applicazioni standard (pneumat.):