Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Propiedades del filtro

Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Catalog Info
Clasificación
CNS
Object Properties:
Order Number: michaud_chailly_H28-RD-3-2,5-A
Type Code: NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
Physical Properties:
Mass: 0.064 kg
eclass
27-06-90-90 - Cable, wire (other, unspecified):
Product type: NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
product article number of manufacturer: 541333
Manufacturer name: Festo
description of product type: NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
Product name: Michaud Chailly H28-RD-3-2,5-A
Manufacturer product order suffix: Michaud Chailly H28-RD-3-2,5-A
Nombre del fabricante: Festo
Descripción del tipo de producto: NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
Nombre de producto: Michaud Chailly H28-RD-3-2,5-A
Número de artículo del fabricante: 541333
Net weight: 64 g
27-29-92-22 - Electrical connector technology (accessory, pneumatics):