Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Klassifikationen
STANDARDS
:
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 109018X90
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 24 Screws:
OmniClass
23-13 23 11 13 19 - Screws:
IFC4
Teil Eines Bauelements:
eclass
23-11-01-11 - Holzschraube:
: C
: A
: DIN 962
: M
: DIN 202
: 90 mm
: 8 mm
: 3.6 mm
: Sechskantkopf
: ISO 1891
: 5.5 mm
: 90 mm
: DIN 571
: C
: DIN ISO 4759-1
: 13 mm
: DIN 7998