Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Klassifikationen
STANDARDS
:
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 333514,2X25CR3
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 24 Screws:
OmniClass
23-13 23 11 13 19 - Screws:
IFC4
Teil Eines Bauelements:
eclass
23-11-01-12 - Blechschraube, Bohrschraube:
: 4.2 mm
: 1.4 mm
: 8.1 mm
: 2.5 mm
: 25 mm