Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 347713,9X45
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 24 Screws:
OmniClass
23-13 23 11 13 19 - Screws:
IFC4
Teil Eines Bauelements:
eclass
23-11-01-12 - Blechschraube, Bohrschraube:
: 3.9 mm
: 1.3 mm
: 7.5 mm
: 2.8 mm
: 45 mm