Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 624074,2X38
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 24 Screws:
Standards
DIN 7981:
OmniClass
23-13 23 11 13 19 - Screws:
IFC4
Teil Eines Bauelements:
eclass
23-11-01-12 - Blechschraube, Bohrschraube:
: C
: 3 mm
:
: ISO 7049
: ISO 7049
: -
: DIN 202
: 38 mm
: 4.2 mm
: 1.4 mm
: 8.2 mm
: Linsenzylinderkopf
: ISO 1891
: 3.05 mm
: 38 mm
: ISO 7049
: A
: DIN ISO 4759-1
: ISO 1478