Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Klassifikationen
STANDARDS
:
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 646048
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 27 Bolts and Nuts:
OmniClass
23-13 23 11 13 21 - Bolts And Nuts:
IFC4
Teil Eines Bauelements:
eclass
23-11-07-01 - Sechskantmutter:
: 6.5 mm
: 8 mm
: 1.25 mm
: 15 mm
: 13 mm