Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7203010
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Standards
DIN 6798:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 27 Bolts and Nuts:
OmniClass
23-13 23 11 13 21 - Bolts And Nuts:
IFC4
Teil Eines Bauelements:
eclass
23-09 - Scheibe, Ring, Unterlegelement:
23-09-01-01 - Ring (plan, ballig, rund):
: 0.9 mm
: 1988-07
: DIN 6798-A
: A
: 10.5 mm
: 18 mm