Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Klassifikationen
STANDARDS
:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 624074,8X9,5
eclass
23-11-01-12 - Blechschraube, Bohrschraube:
: C
: 3 mm
:
: ISO 7049
: ISO 7049
: -
: DIN 202
: 9.5 mm
: 4.8 mm
: 1.6 mm
: 9.5 mm
: Linsenzylinderkopf
: ISO 1891
: 3.55 mm
: 9.5 mm
: ISO 7049
: A
: DIN ISO 4759-1
: ISO 1478