Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Klassifikationen
STANDARDS
:
eclass
23-11-01-11 - Holzschraube:
: C
: A
: DIN 962
: M
: DIN 202
: 90 mm
: 8 mm
: 3.6 mm
: Sechskantkopf
: ISO 1891
: 5.5 mm
: 90 mm
: DIN 571
: C
: DIN ISO 4759-1
: 13 mm
: DIN 7998