Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Klassifikationen
STANDARDS
:
:
eclass
23-11-01-03 - Maschinenschraube, nicht flach aufliegend:
23-11-01-19 - Maschinenschraube mit Kopf ohne Antrieb:
: A
: DIN 962
: M
: DIN 202
: 100 mm
: 8 mm
: 1.25 mm
: 20.65 mm
: DIN 603
: C
: DIN ISO 4759-1
: 8g
: DIN 13-13