Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Propiedades del filtro

Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Catalog Info
Clasificación
CNS
Geometrical Properties:
LOG: 400
Object Properties:
Order Number: 624074,2X38
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Standards
DIN 7981:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 24 Screws:
OmniClass
23-13 23 11 13 19 - Screws:
IFC4
Building Element Part:
eclass
23-11-01-12 - Tapping screw, drilling screw:
: C
: 3 mm
:
: ISO 7049
: ISO 7049
: -
: DIN 202
: 38 mm
: 4.2 mm
: 1.4 mm
: 8.2 mm
: Linsenzylinderkopf
: ISO 1891
: 3.05 mm
: 38 mm
: ISO 7049
: A
: DIN ISO 4759-1
: ISO 1478