Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG: 400
Object Properties:
Order Number: 628016X25
Ottimizzato per BIM:
Standards
DIN 7991:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 24 Screws:
OmniClass
23-13 23 11 13 19 - Screws:
IFC4
Building Element Part:
eclass
23-11-01-03 - Machine screw, non flat washer face:
: 6 mm
:
: 11.6 mm
: 4.3 mm
: 25 mm