Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 2001116X160
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Standards
ISO 4014:
OmniClass 2006
23-20 40 11 14 24 Screws:
OmniClass
23-13 23 11 13 19 - Screws:
IFC4
Teil Eines Bauelements:
eclass
23-11-01-01 - Maschinenschraube, flach aufliegend, Außenantrieb:
: 16 mm
: 2 mm
: 10 mm
: 160 mm
: 24 mm