Catalog navigation
CAD model selection
Filter settings

Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: michaud_chailly_B3-090-28R_0A droite
Customs Tariff Number: 83024900
Standard delivery time: Hohe Lagerbevorratung! Ca. 95% Prozent des Sortiments sind sofort verfügbar. Genauere Lieferinformationen erhalten Sie in unserem Webshop unter www.maedler.de.
Maintenance Intervals: Bitte entnehmen Sie die Nutzungsdauer der Katalogseite.
Physical Properties:
Mass: 3.46 kg
Material:
Delivery Countries
Worldwide:
Europe: